Carcasa
ACS PRO 48,26 cm (19 in) - Caja
La carcasa de rack de 48,26 cm (19 in) de Honeywell ACS PRO proporciona una solución segura, fácil de mantener y que ahorra espacio para ACS PRO
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El ACS PRO permite a los usuarios gestionar de forma segura su sistema junto con el software de control de acceso dedicado IQ MultiAccess. El diseño de fácil manejo (conectores a presión y enfoque RJ45 "Click 'n Done") y todas las interfaces disponibles hacen que sea simple de instalar y fácil de usar y mantener.
El armario de rack de 48,26 cm (19 in) es la solución alternativa al armario de pared estándar. Este armario se puede montar en cualquier armario de 48,26 cm (19 in) con profundidades desde 450 mm (17,71 in), lo que ahorra espacio de instalación, utilizando armarios o racks de 48,26 cm (19 in) disponibles. Con solo 2 U de altura, muchos sistemas ACS PRO se pueden instalar en alta densidad, a la vez que proporcionan seguridad contra manipulaciones.
La carcasa facilita la instalación, con múltiples opciones de entrada de cables, incluida la entrada de cables de conexión sin tener que retirar el conector RJ45. Esto permite una instalación rápida y fácil. El cable multinúcleo normal se puede instalar a través de uno de los ocho cables de 16 prensaestopas PG. La solución de entrada de cables dificulta que los técnicos de campo de otros departamentos retiren inesperadamente la carcasa y, por lo tanto, alteren el sistema de control de acceso. Las opciones disponibles incluyen un inserto de placa frontal de fácil deslizamiento para 24 conectores de acoplador Keystone RJ45 CAT 6a que se pueden montar en la parte frontal.
Funciones y ventajas:- Diseñado para un controlador ACS PRO (ACS4C3-2 con licencias) de hasta 8 puertas.
- Incluye fuente de alimentación integrada con enchufe IEC y espacio para una batería de 12 V/7 Ah.
- Los LED de señalización de la parte frontal facilitan la identificación de fallos y alarmas. Manipuladores de caja disponibles para manipulación de cubierta y extracción.
- Opciones de cableado flexible por requisito, entrada de cable predeterminada desde atrás, opcional en la parte delantera con conectores RJ45.
- Fácil mantenimiento y servicio con la guía deslizante opcional.
- Dimensiones de montaje 2U × 48,26 cm (19 in)
- Dimensiones del armario 80 mm (3,15 in) (alto) × 418 mm (16,45 in) (ancho) × 430 mm (16,93 in) (profundidad)
- Tensión de salida de la PSU 13,8 V CC a 3,3 A
- Clasificación nominal de BTU pico: 160 BTU/h
- EMC/CE
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security