/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos y tarjetas de interfaz

    Interfaces ARENA C-Bus

    Interrumpido

    Las interfaces ARENA C-Bus ofrecen un precio/rendimiento excepcional para satisfacer los requisitos tanto de los propietarios de edificios como de los proveedores de servicios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las interfaces ARENA C-Bus ofrecen un precio/rendimiento excepcional para satisfacer los requisitos tanto de los propietarios de edificios como de los proveedores de servicios. Con su combinación de rendimiento escalable, densidad y bajo precio por puerto, los dispositivos permiten ampliar las capacidades de la capa de red a una gama mucho más amplia de configuraciones y entornos de red.

    Los clientes obtienen las ventajas de la red y los servicios de alto rendimiento, lo que incluye la gestión del tráfico a más ubicaciones en toda la red. El CLIF-CBUS1-PC es compatible con un único canal de comunicación compatible con C-Bus acoplado a RS485 CC (capaz de alcanzar velocidades de hasta 76,8 kbps) para dispositivos de la familia CentraLine, así como con interfaces T RS232 y 10Base.

    Los dispositivos utilizan la conexión LAN para proporcionar una comunicación perfecta con el dispositivo solicitante. Información de estado como: Los LED situados en la parte frontal del dispositivo indican “actividad de comunicación LAN”, “comunicación de tráfico de bus de campo” y “latidos del sistema”.

    Características y Beneficios:
    • Compatible con red TCP/IP
    • Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad de red
    • Interfaz de red fácilmente configurable
    • Asistencia de diagnóstico del sistema en línea
    • Montaje en pared y bastidor opcional
    • La unidad no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario
    Certificaciones:
    • CE