/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación/cargador de 40Ah

    Interrumpido

    La fuente de alimentación/cargador tiene una capacidad de acumulación de hasta un máximo de 40Ah y proporciona una protección de descarga profunda.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La fuente de alimentación/cargador tiene una capacidad de acumulación de hasta un máximo de 40Ah y proporciona una protección de descarga profunda. Dispone de dos circuitos de control independientes en la placa base. El primer circuito de control alimenta al panel de control y a los usuarios externos. El segundo circuito de control sirve como cargador para los acumuladores. La corriente de carga está limitada a 1,5 A. La tensión de carga del acumulador se controla y se ajusta en función de la temperatura con la ayuda de una resistencia NTC.

    Características y Beneficios:
    • Tensión estabilizada, corriente limitada
    • Operación de redundancia en espera
    • Protección de descarga total
    • Supervisión del circuito de carga
    • Reconocimiento de baterías defectuosas
    • Con capacidad de acumulador de 40 Ah como máximo
    Certificaciones:
    • VdS