Transmisores y receptores
Receptor inalámbrico RF BUS-2
El receptor inalámbrico RF BUS-2 se utiliza para ampliar y complementar sistemas de detección de peligros compatibles que proporcionan un BUS-2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El receptor inalámbrico RF BUS-2 se utiliza para ampliar y complementar sistemas de detección de peligros compatibles que proporcionan un BUS-2 (MB12/24/48/100.10). El receptor inalámbrico RF BUS-2 permite configurar y operar un sistema de alarma de radio bidireccional con la tecnología de radio más avanzada.
Este acoplador RF BUS-2 proporciona las funciones de una puerta de enlace conectada en un lado al panel de control de detección de peligros mediante una conexión BUS-2 cableada. Por otro lado, el receptor inalámbrico RF BUS-2 puede dirigirse a un máximo de 16 usuarios de radio a través de la conexión de radio bidireccional. Cada receptor inalámbrico RF BUS-2 funciona como una celda de radio autónoma en su rango de transmisión y recepción. El innovador sistema de radio ofrece nuevas oportunidades para proteger la vida humana y los valores de la propiedad. Desarrollado desde el principio como un sistema combinado, está diseñado para proteger hogares privados, objetos comerciales más pequeños y también más grandes. En caso de peligro inminente, como robo, retención o incluso incendios, señala de forma fiable una alarma a través de los dispositivos de señalización de alarmas del panel de control de detección de intrusiones conectado.
El sistema de radio se puede integrar en los siguientes paneles de control de detección de intrusiones: 561-MB12, 561-MB24, 561-MB48, 561-MB100.
El receptor inalámbrico RF BUS-2 (n.° de artículo 015600.01) se utiliza como puerta de enlace de radio entre la tecnología de radio y el BUS-2. Por eso no se requiere ningún panel de control especial de detección de intrusión de radio.
Durante la puesta en marcha del sistema de radio, los usuarios de radio se leen y asignan permanentemente al receptor inalámbrico RF BUS-2 mediante una dirección única.
La puesta en marcha y también la programación del sistema de radio se realizan cómodamente a través de una PC/computadora portátil utilizando el software de parametrización WINFEM Advanced o IQ Panel Control.
Funciones y ventajas:- Tecnología de transmisión de radio avanzada
- Un total de 24 canales de radio distribuidos en 2 bandas de radio
- Sistema de radio inalámbrico en base BUS-2 integrada
- Cada usuario de radio tiene una dirección única
- Sondeo por radio para todos los usuarios de radio bidireccionales
- Supervisión permanente de la disponibilidad de la ruta de transmisión de radio
- Monitorización inteligente de señales externas para detectar señales de radio que no pertenecen al sistema
- Monitorización de funciones de todos los usuarios de radio asignados al sistema
- Supervisión de manipulación de todos los usuarios de radio
- Modo de revisión de radio para determinar el rango de instalación
- Conexión a unidades centrales de detección de intrusiones mediante BUS-2
- Puesta en marcha sencilla mediante el modo de instalación del software de programación WINFEM Advanced, respectivamente IQ Panel Control
- G108504 (IDT), Clase B