/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Caja metálica de 3 puertas

    Interrumpido

    Las cajas metálicas de 3 puertas están provistas de un interruptor para tamper y bornas. Esta se suministra con una fuente de alimentación y batería.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las cajas metálicas son de 3 puertas y están provistas de un interruptor de tamper y un bloque de terminales. Estas se suministran con una fuente de alimentación y batería. Funciona con alimentación de 12 V CC. Puede ayudarle a asegurar su instalación, gestionar el acceso de los empleados y realizar informes de forma sencilla, todo esto sin la necesidad de una red o un PC dedicado. Es perfecto para instalaciones pequeñas como restaurantes, tiendas, clínicas o gimnasios. Su excelente escalabilidad se traduce en que puede adquirir la cantidad exacta de control de acceso que necesite ahora y añadir más puertas a medida que su negocio crezca.

    Características y Beneficios:
    • Fácil de gestionar y mantener
    • Fácil de instalar
    • Crece con su empresa a medida que cambian sus necesidades
    • Solución económica
    • Fácil de utilizar