/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Módulo de control de puerta DCM Plus para MB y ACS PRO

    Honeywell DCM Plus proporciona una expansión de control remoto de puertas escalable y rentable para sistemas de control de acceso ACS PRO y de intrusión MB

    Overview

    El DCM Plus es un módulo controlador de puerta que se puede implementar tanto en sistemas de intrusión MB de Honeywell como en sistemas de control de acceso ACS de Honeywell.

    DCM Plus permite al instalador gestionar de forma segura una o dos puertas de forma remota desde el controlador MB o ACS, junto con el software de control de acceso dedicado IQ-MultiAccess. El diseño fácil de usar con terminales de tornillo enchufables y ajustes de interruptor y puente facilitan la instalación y la configuración y el mantenimiento. El enfoque de hardware único en stock proporciona al instalador la flexibilidad de almacenar un dispositivo para múltiples aplicaciones, lo que aumenta el retorno de la inversión.

    Debido al concepto de licencia, la extensión funcional del módulo básico puede actualizarse mediante el controlador MB, en caso de cambios en los requisitos es posible en las instalaciones existentes sin sustituir el hardware. La gama de productos modulares y los futuros armarios con unidades de fuente de alimentación garantizan que los conjuntos rentables se adapten a las condiciones de las instalaciones.

    Funciones y ventajas:
    • IQ-MultiAccess y WINMAG proporcionan supervisión, control y visualización de cualquier puerta de los sistemas, incluidas las puertas controladas DCM Plus
    • La solución de 1 puerta compatible con VdS para sistemas MB está disponible para las necesidades de intrusión
    • Conectividad de terminal de tornillo enchufable para puertas y lectores, lo que reduce el tiempo de instalación
    • De forma predeterminada, listo para instalaciones MB seguras, simplemente convertible para expandir hasta 2 puertas en instalaciones ACS
    • Diseñado para adaptarse a su negocio
    • La estrategia de hardware único permite el stock de un tipo de dispositivo y el stock de servicio bajo, satisfaciendo las demandas del cliente final a través de funcionalidades activadas por licencia y configuraciones intuitivas del hardware
    • Compatible con instalaciones MB y ACS existentes para facilitar la sustitución y las ampliaciones
    • Seguridad de tarjeta a host que garantiza instalaciones seguras en varios sitios con credenciales de Mifare DESFire en sistemas de intrusión
    • Las licencias permiten una escalabilidad completa en puertas, funciones y extensiones sin necesidad de cambiar el hardware
    • El amplio control macro permite hasta 100 activadores y procedimientos flexibles
    • Compatibilidad con credenciales proX, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, LEGIC prime, LEGIC advant
    Certificaciones:
    • Sistemas MB compatibles con VdS:
    • VdS 2252: G123030 Clase C
    • en sistemas ACS PRO:
    • EMC/CE