/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Paneles de control de alarma de intrusión Galaxy® Flex+

    Con el panel de control del Galaxy Flex+ ahora puede cambiar entre grados de seguridad 2 y 3, consiguiendo el nivel de seguridad correcto para cumplir la normativa local, con configuración automática de ambos grados de de seguridad.

    Overview

    Galaxy Flex+ lleva la fiabilidad y solidez al siguiente nivel, aportándole desde hace 30 años un sistema de seguridad híbrido totalmente integrado para control de accesos y alarma de intrusos para viviendas de tamaño pequeño a medio, así como para instalaciones comerciales. Con Galaxy Flex+ ahora puede cambiar entre grados de seguridad 2 y 3, consiguiendo el nivel de seguridad correcto para cumplir la normativa local, con configuración automática de ambos grados. Otros beneficios son un inventario más bajo, menores requisitos de almacenaje y ahorros de costes visibles. Galaxy Flex+ proporciona acceso hasta a 100 zonas gracias a tres opciones de panel de control potentes y plenas de prestaciones. La serie es de alta versatilidad y dispone de tres opciones distintas de tamaño que incluyen unas sólidas carcasas de policarbonato con ranuras únicas para módulos de ampliación, RF y comunicaciones para unas sencillas y eficaces operaciones de instalación y mantenimiento.

    Características y Beneficios:
    • Nivel de seguridad seleccionable entre Grado 2 y 3 en una plataforma de confianza
    • Comunicaciones IP cifradas con múltiples rutas (GSM/GPRS) y supervisión de latidos para una conexión fiable con el Centro de recepción de alarmas (ARC)
    • Carcasa de policarbonato equipada con supervisión de batería y tamper de apoyo
    • Verificación visual de alarmas (solo Grado 2)
    • Fiabilidad que no tiene rival en el mercado. Flexible y ampliable para satisfacer una gran diversidad de necesidades del mercado
    • Personalización completa con ranuras en la caja (para hasta cinco comunicaciones y módulos de ampliación)
    • API para integraciones de terceros con sistemas de gestión de edificios. Mejoras inteligentes
    • Mayor flexibilidad (más grupos, usuarios, enlaces, programaciones, DCM y teclados)
    • Total cobertura de la comunicación para centros de recepción de alarmas con integración de módulos de comunicaciones de terceros
    • Prestaciones bancarias para un proceso de configuración rápido y sencillo.
    Certificaciones:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131- 6:2008
    • PD6662:2010
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C015-E1-K11
    C015-E1-K11
    C015-E1-K11G
    Galaxy Flex+ 20 de 17AH MK7 Gprs
    C015-E1-K11G
    Galaxy Flex+ 20 de 17AH MK7 Gprs
    C015-E1-K11GI
    Kit FX020+ G3 17AH 2A EU + Ip&Gprs + MK7
    C015-E1-K11GI
    Kit FX020+ G3 17AH 2A EU + Ip&Gprs + MK7
    C015-E1-K11I
    Kit FX020+ G3 17AH 2A EU + IP + MK7
    C015-E1-K11I
    Kit FX020+ G3 17AH 2A EU + IP + MK7
    C015-E1-K12
    Flex+ 20 kit Grade 3 incl MK7 kprox
    C015-E1-K12
    Flex+ 20 kit Grade 3 incl MK7 kprox
    C015-E1-K13
    C015-E1-K13
    C015-E1-K13GI
    Kit de panel Galaxy Flex FX020+, teclado MK8, IP&GPRS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-c015-e1-k13gi-galaxy-flex-fx020+-panel-kit-primaryimage
    C015-E1-K13GI
    Kit de panel Galaxy Flex FX020+, teclado MK8, IP&GPRS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-c015-e1-k13gi-galaxy-flex-fx020+-panel-kit-primaryimage
    C015-E1-K14
    C015-E1-K14