Paneles de control
Controlador inteligente serie LP Mercury™
Los controladores inteligentes de la serie LP de Mercury son la plataforma de control de acceso avanzado de última generación que se ejecuta en Linux integrado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los controladores inteligentes de la serie LP de Mercury son la plataforma de control de acceso avanzado de última generación que se ejecuta en Linux integrado. La plataforma mejorada ofrece un procesador mejorado y mayor memoria, además de un chip de memoria criptográfica integrado que proporciona una capa segura de cifrado para incorporar datos confidenciales. Basados en la plataforma abierta Mercury, los controladores inteligentes proporcionan la flexibilidad necesaria para que los OEM, socios de canal y clientes finales elijan la configuración de controlador que mejor se adapte a sus necesidades. Para los socios que buscan una plataforma de control de acceso abierto y completa, una mayor capacidad de usuario y una plataforma de hardware fiable que ejecute un conjunto ampliado de aplicaciones, los controladores inteligentes Mercury LP Series son la solución clara. Ofrece una solución completa de seguridad y control de acceso, así como extensiones de aplicaciones innovadoras, interoperabilidad y seguridad de datos.
Funciones y ventajas:- Uso de hardware con las soluciones de software de los socios OEM de Mercury
- Seguridad mejorada con chip de memoria criptográfica integrado y cifrado de datos en reposo
- Seguridad de canal segura para conectividad de lector con protocolo OSDP (PWLP1501, PWLP1502 y PWLP4502)
- Reconocimiento UL 294
- FCC Parte 15 Clase A
- Conformidad con CE
- RoHS (2011/65/UE y 2015/863)
- REACH UE (1907/2006)
- Propuesta de California 65
- Cifrado certificado por el NIST