Paneles de control
Controlador de borde de una sola puerta MPA1
El controlador de puerta única MPA1 Smart Edge de Honeywell proporciona soluciones seguras de control de acceso basadas en la nube y en la web.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El controlador MPA1 permite a los usuarios implementar de forma segura y sencilla su sistema de control de acceso en cualquier lugar donde haya una conexión Ethernet/Internet, sin costos de software o PC dedicados.
Este controlador alimentado por POE de una sola puerta es fácil de instalar, operar y mantener, gracias a su exclusivo diseño de instalación en el borde y su aplicación Device Utility dedicada para una puesta en marcha rápida y fácil. Puede montarse en una caja de empalmes de banda única de EE. UU. o en un gabinete compacto especialmente diseñado con diagnóstico de LED de estado. Conecta hasta dos lectores OSDP seguros, lo que proporciona una mayor seguridad.
MPA1 le brinda todos los beneficios del control de acceso tradicional, como ayudarlo a proteger las puertas, administrar el acceso de los empleados y administrar los sitios de forma remota. También le permite extraer informes fácilmente para cumplir con los requisitos de cumplimiento. Con una interfaz basada en navegador, su curva de aprendizaje y los tiempos de capacitación se reducen significativamente. No se requiere software dedicado, simplemente inicie sesión y estará listo para comenzar, de forma segura, desde la oficina o en cualquier lugar. Puede administrar MPA1 utilizando la infraestructura de nube segura de MAXPRO® Cloud o el navegador integrado. MPA1 se ha desarrollado con un diseño pequeño y fácil de instalar que se adapta fácilmente a la infraestructura y los métodos de TI existentes, lo que reduce los costos de instalación y soporte. Entonces, a medida que crece su sistema, MPA1 crece con usted.
Características y Beneficios:- Controlador de borde de una sola puerta
- Tarjeta a la nube segura, OSDP
- Aplicación móvil para instalación y puesta en marcha IOS y Android
- Costo de cableado reducido a través de la instalación de borde PoE
- Opciones de instalación flexibles