Paneles de control
Unidad de control de acceso NetAXS™
Las unidades de control de acceso NetAXS™ permiten que los usuarios gestionen de forma segura su sistema en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet, sin necesidad de adquirir un PC específico.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
"La oferta de control de acceso basado en web de Honeywell ahora proporciona soluciones para instalaciones de cualquier tamaño. Las unidades de control de acceso NetAXS™ permiten que los usuarios gestionen de forma segura su sistema en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet, sin necesidad de adquirir un PC específico. Su diseño fácil de usar hace que sea simple de instalar y de operar y mantener. La unidad de control de acceso NetAXS ofrece todas las ventajas del control de acceso tradicional, como ayudar a proteger las puertas, gestionar el acceso de los empleados y gestionar los sitios de forma remota. También le permite extraer informes fácilmente para cumplir con la normativa. Gracias a una interfaz basada en navegador, la curva de aprendizaje y el tiempo de formación se verán reducidos de forma significativa. Además, no tiene que tener un PC exclusivo; solo tiene que registrarse y ya está listo para funcionar de forma segura, desde la oficina o desde cualquier lugar. NetAXS se ha desarrollado con un diseño fácil de instalar que se adapta sin problema a los métodos y la infraestructura de TI existentes. Esto implica un coste re instalación y soporte reducidos. Su excelente escalabilidad se traduce en que puede adquirir la cantidad exacta de control de acceso que necesite ahora y añadir más puertas a medida que su negocio necesita cambios. Además, NetAXS se integra con el software WIN-PAK® de Honeywell, repleto de funciones, para permitir integraciones de NetAXS más sólidas y sofisticadas. NetAXS crecerá al ritmo que crezca su sistema.
Características y Beneficios:- 10 000 usuarios de tarjeta estándar; Almacenamiento de hasta 25 000 transacciones estándar
- Memoria de almacenamiento basada en flash
- Sin baterías integradas que sustituir
- Fácil ampliación de funciones y actualización de firmware
- Ethernet integrado, RS-485 y RS-232
- La interfaz integrada no requiere módulos de comunicaciones adicionales, ya sean independientes o complementarios
- Conexión a un solo dispositivo para gestionar toda la instalación
- Alarma de tamper dedicada
- Alarma de fallo de alimentación dedicada
- Reloj en tiempo real: compatibilidad con la zonas horaria geográfica y el horario de verano"