Paneles de control
Controlador inteligente basado en IP Pro-Watch7101
El sistema de control de acceso de la serie PW7100 es una arquitectura de hardware de control de acceso avanzado basado en IP capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los controladores inteligentes proporcionan potencia y flexibilidad PoE+, eliminando la necesidad de cableado adicional, con un sistema operativo Linux integrado, un procesador mejorado y mayor memoria, así como un chip criptográfico integrado que agrega una capa adicional de seguridad a los datos sensibles. Este controlador inteligente con capacidad de Edge se puede ampliar hasta 8 módulos de E/S descendentes y hasta 16 controladores de puerta listos para la red PW7K1R1E.
Los controladores de la serie PW admiten una combinación de E/S y placas lectoras para monitorear puntos de entrada de alarma, puntos de salida de relé e interfaz con lectores de control de acceso. Al ofrecer un diseño modular, el sistema se puede adaptar para satisfacer una amplia gama de aplicaciones y al mismo tiempo optimizar el coste y la instalación.
El PW7K1IC viene con 2 puertos de lector integrados que admiten múltiples protocolos de comunicación de lector, incluidos Wiegand y OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). Ahora, el OSDP SCP es compatible con todo el hardware del controlador inteligente y de la placa del lector. Los paneles de control y las placas de E/S de la serie PW7000 son compatibles con versiones anteriores de la serie PW6000.
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security