/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Controlador inteligente PRO32IC

    Interrumpido

    Los controladores inteligentes PRO32IC se utilizan con los módulos de acceso de la serie profesional PRO3200.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los controladores inteligentes PRO32IC se utilizan con los módulos de acceso de la serie profesional PRO3200. Estos controladores proporcionan procesamiento en tiempo real para las interfaces de E/S conectadas. Retienen la base de datos para la configuración del subsistema y los titulares de tarjeta, y el búfer de registro de eventos en memoria por medio de la batería.

    Características y Beneficios:
    • Un reloj de tiempo real integrado mantiene la fecha y la hora, y tiene en cuenta los años bisiestos, las zonas horarias globales y los cambios de horario de verano
    • La base de datos para la configuración del sistema y los titulares de tarjetas se almacenan en la memoria FLASH
    • El búfer de registro de eventos se almacena en la memoria con batería auxiliar
    • Los datos de configuración y los informes de eventos/estado se comunican al host a través del puerto Ethernet 10-BaseT/100Base-TX integrado o puerto 1
    • Las transacciones se almacenan en 1 MB de SRAM con batería auxiliar (el número máximo de transacciones almacenadas mientras el host está fuera de línea es 50 000)