Tarjetas
Tarjeta digital de tecnología múltiple QuadraKey™
La tarjeta QuadraKey™ de tecnología múltiple cumple con ISO. QuadraKey™ permite a las instalaciones integrar múltiples aplicaciones en una tarjeta que cumple con ISO.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
QuadraKey™ admite proximidad, banda magnética, identificación con foto con imágenes en color en ambos lados, código de barras e inserción de chip inteligente en un paquete que tiene las mismas dimensiones que una tarjeta de crédito.
Las tarjetas digitales de Honeywell, diseñadas para su uso con los galardonados lectores de proximidad de la serie digital DigiReader™, ofrecen algunos de los rangos de lectura más largos disponibles para tarjetas de proximidad pasiva. El lector carga las tarjetas, no necesitan baterías ni mantenimiento. Su excelente y robusta construcción, la tecnología avanzada y los códigos de identificación exclusivos para cada tarjeta hacen que sea imposible falsificarlas. Funciones y ventajas:
- Tecnología de proximidad digital avanzada de la empresa que inventó el control de acceso por proximidad
- El acceso “sin manos” proporciona la máxima comodidad para los titulares de tarjetas
- Las tarjetas se pueden leer a través de la cartera o el bolso
- La compatibilidad con múltiples tecnologías mejora la seguridad y la flexibilidad
- Tamaño compacto fácil de transportar
- Elija la tarjeta que mejor se adapte a las necesidades de aplicaciones específicas - Tarjeta QuadraKey™ de múltiples tecnologías que cumple con ISO
- La tecnología de proximidad pasiva no requiere baterías y ayuda a garantizar que cada tarjeta proporcione años de servicio sin mantenimiento
- Cumple o supera las normativas de señal de RF más exigentes
- Prácticamente imposible falsificar o duplicar
- Fácil personalización de tarjetas individuales por parte del usuario o del distribuidor autorizado de Honeywell
- Hace que el acceso sea más cómodo sin comprometer la seguridad