/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas

    Tarjeta Indala® FlexISO™

    Interrumpido

    La tarjeta de proximidad Indala® FlexISO™ es verdaderamente una credencial de acceso delgada en forma de tarjeta de crédito y cumple con la norma ISO 7813 con un grosor nominal de 0,03 pulgadas (0,76 mm).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La tarjeta de proximidad Indala® FlexISO™ es verdaderamente una credencial de acceso delgada en forma de tarjeta de crédito y cumple con la norma ISO 7813 con un grosor nominal de 0,03 pulgadas (0,76 mm). La FlexISO puede contener múltiples tecnologías de identificación en una única credencial. Las fotos y gráficos digitales se pueden imprimir directamente en la superficie delantera con una impresora de sublimación de tinta. Se pueden visualizar los códigos de barras en la tarjeta para sistemas de seguimiento del tiempo y la asistencia para control de puestos de trabajo. FlexISO es compatible con los lectores Indala de 125 kHz FlexPass®.

    Las opciones personalizadas disponibles incluyen diseño gráfico, tinta UV, holograma integrado o en la superficie, y un módulo de chip inteligente con contacto añadido. Entre los beneficios adicionales se incluye la tecnología FlexSecur™ que aporta un nivel agregado de seguridad al sistema de acceso mediante un proceso de verificación en el lector, donde el campo de datos completo se ha codificado en la tarjeta para impedir duplicaciones no deseadas de la tarjeta.