/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas

    Credencial inteligente Mifare Classic

    Las credenciales inteligentes Mifare Classic son rentables e ideales para la mayoría de las aplicaciones de control de acceso y se proporcionan con un número de tarjeta programado que viene impreso en la superficie.

    Overview

    Las rentables credenciales inteligentes OmniClass son ideales para la mayoría de las aplicaciones de control de acceso; se proporcionan con un número de tarjeta programado que viene impreso en la superficie. Dado que las tarjetas inteligentes también pueden almacenar datos para otras aplicaciones, como adquisición de productos en máquinas expendedoras sin necesidad de dinero y almacenamiento de datos biométricos, las credenciales de OmniClass de 16 kb son adecuadas para campus y otras instalaciones donde se emite una sola tarjeta. Las credenciales Mifare Classic y Mifare DESFire EV1 preprogramadas y listas para usar, también son compatibles con la gama de lectores OmniClass 2.0. La programación personalizada de Mifare Classic y DESFire EV1, es opcional, disponible para credenciales y lectores.

    Características y Beneficios:
    • Número de tarjeta de inyección de tinta impreso en la credencial para facilitar la identificación y la inscripción
    • Adecuado para la impresión
    • Número programado según los requisitos del código de sitio y el rango de números de la tarjeta