/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas

    Llavero OmniClass™

    Interrumpido

    Los llaveros OmniClass™ son compatibles con los lectores OmniClass, una gama de lectores de proximidad para tecnología de tarjeta inteligente segura a 13,56 MHz que ofrecen una gran fiabilidad y un margen de lectura estable y son fáciles de instalar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los mandos OmniClass™ son compatibles con los lectores OmniClass, una gama de lectores de proximidad para tecnología de tarjeta inteligente segura a 13,56 MHz que ofrecen una gran fiabilidad y un margen de lectura estable y son fáciles de instalar. Están disponibles en varios tamaños y cada lector OmniClass integra la tecnología de tarjeta inteligente que permite al usuario la admisión de perfiles biométricos y varias aplicaciones en cada tarjeta simultáneamente.

    Los números de tarjeta para las credenciales OmniClass/iClass® se almacenan y se transmiten de forma segura gracias al cifrado de claves de autenticación de 64 bits, el cual es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de control de acceso. Se puede lograr un mayor nivel de seguridad utilizando las credenciales iCLASS SE®/iCLASS Seos™ y MIFARE® DESFire® EV1 cifradas con AES. Hay disponibles versiones de teclado adicionales para la autenticación doble.

    Los números de tarjeta se imprimen en las credenciales/tarjetas OmniClass. También se admiten números de serie de tarjeta MIFARE (CSN). La interoperabilidad entre proveedores y aplicaciones es posible a través de la memoria accesible de la tarjeta inteligente.