Tarjetas
Credencial multitecnología OmniClass
Las credenciales multitecnológicas OmniClass son rentables e ideales para la mayoría de las aplicaciones de control de acceso y se proporcionan con un número de tarjeta programado que viene impreso en la superficie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las rentables credenciales inteligentes OmniClass son ideales para la mayoría de las aplicaciones de control de acceso; se proporcionan con un número de tarjeta programado que viene impreso en la superficie. Dado que las tarjetas inteligentes también pueden almacenar datos para otras aplicaciones, como adquisición de productos en máquinas expendedoras sin necesidad de dinero y almacenamiento de datos biométricos, las credenciales de OmniClass de 16 kb son adecuadas para campus y otras instalaciones donde se emite una sola tarjeta. Las credenciales Mifare Classic y Mifare DESFire EV1 preprogramadas y listas para usar, también son compatibles con la gama de lectores OmniClass 2.0. La programación personalizada de Mifare Classic y DESFire EV1, es opcional, disponible para credenciales y lectores.