/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    door holders

    Retenedor de puerta, 400N, abatible 300/325mm

    Interrumpido

    Los soportes de puerta montados en pared o suelo se usan como dispositivos de retención abiertos para exclusiones de protección contra incendios. La puerta contra incendios queda abierta para un paso y un acceso fácil por pasillos concurridos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los retenedores de puerta montados en pared/suelo se utilizan como dispositivos de retención abiertos para exclusiones de protección contra incendios (puertas batientes de protección contra incendios, puertas correderas, contrafuegos con dispositivos de autobloqueo). La puerta contra incendios se mantiene normalmente en estado abierto para permitir un paso y un acceso fáciles por pasillos concurridos.

    El elemento de retención de la puerta, controlado por una unidad de control de protección contra humos o detección de incendios, desbloquea la puerta cuando se corta la alimentación y el cierre de la sobrepuerta cierra rápidamente la puerta contra incendios automáticamente para evitar la propagación del fuego y el humo por todo el edificio. El diseño se integra en un pasador antirremanencia accionado por resorte que garantiza una fuerza de sujeción residual cero cuando el imán se desactiva, lo que permite un cierre más rápido de la puerta contra incendios. Los retenedores de puerta están equipados con un botón de desbloqueo manual integral, que permite cerrar la puerta sin activar la alarma de incendios

    Certificaciones:
    • EN155
    • CPR
    • EN14637
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar