door holders
Retenedor de puerta, 400N, abatible 150/175mm
Los soportes de puerta montados en pared o suelo se usan como dispositivos de retención abiertos para exclusiones de protección contra incendios. La puerta contra incendios queda abierta para un paso y un acceso fácil por pasillos concurridos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los retenedores de puerta montados en pared/suelo se utilizan como dispositivos de retención abiertos para exclusiones de protección contra incendios (puertas batientes de protección contra incendios, puertas correderas, contrafuegos con dispositivos de autobloqueo). La puerta contra incendios se mantiene normalmente en estado abierto para permitir un paso y un acceso fáciles por pasillos concurridos.
El elemento de retención de la puerta, controlado por una unidad de control de protección contra humos o detección de incendios, desbloquea la puerta cuando se corta la alimentación y el cierre de la sobrepuerta cierra rápidamente la puerta contra incendios automáticamente para evitar la propagación del fuego y el humo por todo el edificio. El diseño se integra en un pasador antirremanencia accionado por resorte que garantiza una fuerza de sujeción residual cero cuando el imán se desactiva, lo que permite un cierre más rápido de la puerta contra incendios. Los retenedores de puerta están equipados con un botón de desbloqueo manual integral, que permite cerrar la puerta sin activar la alarma de incendios
Certificaciones:- EN155
- CPR
- EN14637
Otros
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER