/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Abrazaderas de puerta

    Soporte de puerta de imán

    Soporte de puerta de imán

    Overview

    El soporte de puerta magnético de Honeywell es una carcasa de ABS de bajo perfil y retardante de llama da como resultado un diseño atractivo y robusto y contiene un botón pulsador para soltar la puerta de forma rápida y sencilla. La gama de retenedores de puerta proporciona una estética atractiva y un alto rendimiento para sistemas de alarma contra incendios que requieren retenedores de puerta electromagnéticos. Cada retén de puerta está equipado con un pasador de liberación accionado por resorte montado centralmente dentro del electroimán. Cuando se apaga, el pasador de liberación empuja la puerta para alejarla del electroimán. Esto supera cualquier magnetismo residual y garantiza la operación correcta. La unidad CC está equipada con un diodo de supresión y protección contra polaridad inversa, de modo que puede operarse desde un circuito monitoreado de polaridad inversa.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño de bajo perfil
    • Fuerza de retención 200N
    • Fácil entrada y salida de cables
    • Opciones de CA o CC
    • Liberación/prueba del botón pulsador
    • Abrazadera de montaje en suelo disponible
    • Función de magnetismo anti residual
    • Versión CC polarizada y suprimida
    Certificaciones:
    • EN1155:1997 (aprobado por CPD)