/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Abrazaderas de puerta

    Soporte de puerta de imán montado en el suelo 24 V CC

    Interrumpido

    Las puertas contra incendios se cierran en caso de emergencia y evitan la propagación del fuego y el humo. Tienen un botón de desbloqueo manual integral que permite cerrar la puerta sin activar la alarma. Vienen con una placa de montaje en la puerta.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las puertas contra incendios se cierran en caso de emergencia y evitan la propagación del fuego y el humo. Tienen un botón de desbloqueo manual integral que permite cerrar la puerta sin activar la alarma. Vienen con una placa de montaje en la puerta. Cada retén de puerta está equipado con un pasador de liberación accionado por resorte montado centralmente dentro del electroimán. Cuando se apaga, el pasador de liberación empuja la puerta para alejarla del electroimán. Esto supera cualquier magnetismo residual y garantiza la operación correcta. La unidad CC está equipada con un diodo de supresión y protección contra polaridad inversa, de modo que puede operarse desde un circuito monitoreado de polaridad inversa. La carcasa de ABS de bajo perfil y retardante de llama da como resultado un diseño atractivo y robusto y contiene un botón pulsador para soltar la puerta de forma rápida y sencilla.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño de bajo perfil
    • Fuerza de retención 200N
    • Fácil entrada y salida de cables
    • Opciones de CA o CC
    • Liberación/prueba del botón pulsador
    • Abrazadera de montaje en suelo disponible
    • Función de magnetismo anti residual
    • Versión CC polarizada y suprimida
    Certificaciones:
    • EN1155:1997 (aprobado por CPD)