Abrazaderas de puerta
Soporte para puerta electromagnética montaje en pared
Soportes de puerta electromagnéticos montados en la pared que son una gama de retenedores de puerta.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los retenedores para puerta electromagnéticos instalados en la pared son una gama de retenedores de puerta proporciona una estética atractiva y un alto rendimiento para sistemas de alarma contra incendios que requieren retenedores de puerta electromagnéticos. Cada retén de puerta está equipado con un pasador de liberación accionado por resorte montado centralmente dentro del electroimán. Cuando se apaga, el pasador de liberación empuja la puerta para alejarla del electroimán.
Funciones y ventajas:- Diseño de bajo perfil
- Fuerza de retención 200N
- Fácil entrada y salida de cables
- Opciones de CA o CC
- Liberación/prueba del botón pulsador
- Abrazadera de montaje en suelo disponible
- Función de magnetismo anti residual
- Versión CC polarizada y suprimida
- EN1155:1997 (aprobado por CPD)