door holders
Escudo electrónico XS4
Los escudos electrónicos XS4 son un revolucionario bloqueo independiente gracias, en gran medida, al nivel de tecnología integrado que aporta la comodidad
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El escudo electrónico XS4 tiene embrague, 2 asas, cilindro interior recortado y con tecnología ID BLE Mifare/DESFire, es un revolucionario escudo de cuerpo estrecho independiente gracias en gran medida al nivel de tecnología empaquetado en el interior que reúne la comodidad de un punto fuera de línea: fácil instalación y sin cables con casi el mismo tipo de potencia y rendimiento que un punto en línea. Esta versión es compatible con la mayoría de los cierres y cilindros de ranura europeos con un punto fuera de línea: fácil instalación y sin cables con prácticamente el mismo tipo de potencia y rendimiento que un punto en línea. Su material de construcción de acero inoxidable de primera calidad y las tecnologías Mifare-DESFire y BLE (Bluetooth Low Energy) le permiten trabajar con tarjetas inteligentes convencionales o a través de la aplicación móvil JustIN de SALTO. El SALTO XS4 One es la evolución del modelo original con un lector totalmente nuevo e incorporado disponible en dos colores. Esta versión es compatible con la mayoría de los cierres y cilindros de ranura europeos. El diseño fácil de instalar de XS4 ONE facilita a los profesionales de la seguridad la actualización de la seguridad y la sustitución de los cierres de puertas con llave mecánica por la última solución de control de acceso electrónico adecuada para una amplia gama de aplicaciones de clientes.
Funciones y ventajas:- instalación simple cambiando el juego de asas, fiable y duradera
- Capacidad de red inalámbrica SALTO SVN y SALTO
- Detector de estado de puerta para supervisar intrusiones o estado de puerta abierta (solo escudos inalámbricos)
- Capacidad de seguimiento de auditoría de usuario de tarjetas a través de la red virtual de SALTO (SVN)
- que cubre las tecnologías RFID más habituales
- Compatible con NFC
- Toda la comunicación entre el operador y el bloqueo electrónico está cifrada y protegida
- La información de estado de batería baja se obtiene de los portadores
- El cierre siempre se puede abrir desde el interior