/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos de bloqueo

    Medio cilindro de perfil redondo Euro/Swiss

    Medio cilindro de bloqueo electrónico Euro/Swiss perfil redondo para control de acceso en una puerta. Sistema autónomo, sin cableado, montaje en lugar de cilindro de bloqueo normal según EURO-PZ o Swiss redondo.

    Overview

    Medio cilindro de bloqueo electrónico Euro/Swiss perfil redondo para control de acceso en una puerta. Sistema autónomo, sin cableado, montaje en lugar de cilindro de bloqueo normal según EURO-PZ o Swiss redondo.

    Funciones y ventajas:
    • N.° de transpondedores según software superior
    • Almacena hasta 1000 eventos
    • Inicialización mediante dispositivo de programación
    • Miembro de la red virtual
    • Las autorizaciones están en el transpondedor
    • No es necesario actualizar las autorizaciones en el cilindro
    • Transferencia de datos mediante transpondedor
    • Distribución de transpondedores bloqueados mediante lista negra
    • Uso en puertas de protección contra incendios hasta T30 pendiente
    • Ciclo de vida de la batería aprox. 40 000 operaciones o 4 años