/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Puestos de recepción y pantallas táctiles

    Panel de control Galaxy

    Interrumpido

    El panel de control del Galaxy Dimension GD-264 es una solución de seguridad completa que detecta intrusiones y proporciona control de puertas para instalaciones de medianas a grandes.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de control del Galaxy Dimension GD-264 es una solución de seguridad completa que detecta intrusiones y proporciona control de puertas para instalaciones de medianas a grandes. Incorpora un marcador PSTN y puede ser de tipo cableado, inalámbrico o ambos.

    Características y Beneficios:
    • Los usuarios se pueden gestionar automáticamente y de forma remota en un máximo de 5 paneles Galaxy con WIN-PAK para Galaxy
    • Los eventos pueden identificarse instantáneamente utilizando planos de planta realistas con WIN-PAK for Galaxy
    • Hasta 67 horarios semanales disponibles
    • Hasta 32 calendarios de vacaciones anuales
    • Acceso a una puerta controlado por plantillas de acceso y estado de armado de grupos
    • Las zonas tras la puerta se pueden desarmar automáticamente con un lector de tarjetas
    • Registro de eventos de acceso con 1000 eventos grabados en el panel (registro de intrusión aparte).
    • Opciones de comunicaciones GPRS, Ethernet, PSTN, USB
    • Los grupos se pueden establecer mediante lectores de control de puerta
    • El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio
    • Hasta 32 canales de comprobación de audio
    Certificaciones:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security