Puestos de recepción y pantallas táctiles
Panel de control Galaxy Dimension GD-520
Los paneles de control del Galaxy Dimension GD-520 son una solución completa que detecta intrusiones y proporciona control de puertas para instalaciones medianas a grandes. Para una gran gama de accesorios y tecnologías; supervisan hasta 520 zonas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los paneles de control del Galaxy Dimension GD-520 son una solución de seguridad completa que detecta intrusiones y proporciona control de puertas para instalaciones de medianas a grandes. La serie Galaxy Dimension de sistemas de seguridad es una solución de seguridad de control de puertas y detección de intrusiones para instalaciones de seguridad comerciales medianas y grandes.
Ofrece a sus clientes un sistema fácil de utilizar en un paquete económico y totalmente acorde al Grado de seguridad 3. Con sus innovadoras opciones de capacidad inalámbrica y de gestión remota de fácil uso, la serie proporciona soluciones de seguridad fiables y de alta calidad con la flexibilidad necesaria para satisfacer las exigencias de todas las aplicaciones comerciales e industriales.
Características y Beneficios:- Los eventos pueden identificarse instantáneamente utilizando planos de planta realistas con WIN-PAK for Galaxy
- Las zonas tras la puerta se pueden desarmar automáticamente con un lector de tarjetas
- Opciones de comunicaciones GPRS, Ethernet, PSTN, USB
- Los grupos se pueden establecer mediante lectores de control de puerta
- El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio
- Interfaz de usuario en varios idiomas
- Compatible con todos los lectores Wiegand
- Direccionamiento ágil bidireccional completo (tecnología patentada)
- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- HSFI-Dimension-14-EN (1015)DS-E octubre de 2015
- PD6662:2010
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión