Lectores biométricos
Terminal de huella digital BioLite N2
Los terminales de huella digital BioLite N2 son terminales de huella digital para exteriores que proporcionan funciones integrales de control de acceso y asistencia de tiempo basadas en la última tecnología biométrica de Suprema.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El terminal de huellas dactilares BioLite N2 ofrecen rendimiento y seguridad líderes en su clase al presentar el último algoritmo de huellas dactilares de Suprema junto con el mejor sensor de huellas dactilares del mundo. Con una robusta carcasa IP67, BioLite N2 ha añadido flexibilidad en el diseño del sistema con tecnología de lectura RFID de varias clases. BioLite N2 ofrece una protección superior frente a la entrada de agua gracias a su estructura resistente con clasificación IP67. El dispositivo proporciona una protección superior contra la humedad invasiva, el polvo e incluso los líquidos. Esta protección se consigue con un sellado meticuloso y la ingeniería de protección adicional de Suprema. No importa lo extremo que sea el entorno, BioLite N2 es la opción ideal para aplicaciones al aire libre.
Funciones y ventajas:- El mejor rendimiento de su clase con el último algoritmo de huella dactilar Suprema
- Lectura de tarjetas RFID múltiples
- Precisión y seguridad avanzadas
- Protección IP67 contra polvo y agua
- Funciones de asistencia a tiempo completo
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- WEEE