Lectores biométricos
Terminal de reconocimiento facial inteligente Facestation F2
Los terminales de reconocimiento facial inteligente Facestation F2 son los terminales de reconocimiento facial más avanzados y ofrecen las mejores prestaciones del mundo
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Terminal de reconocimiento facial inteligente Facestation F2 que proporciona funciones mejoradas. Impulsado por la innovación de Suprema en biometría facial, FaceStation 2 ofrece una velocidad, precisión y nivel de seguridad inigualables. Con la ingeniería óptica patentada de Suprema, FaceStation 2 alcanza hasta 25 000 lx de iluminación operativa que, a su vez, aporta confianza total independientemente de las condiciones de iluminación. Con una estructura de diseño ergonómico, FaceStation 2 proporciona un rendimiento y una facilidad de uso excepcionales para diversos sitios de control de acceso y asistencia, grandes o pequeños.
Gracias al algoritmo de reconocimiento facial más reciente de Suprema y a la CPU de cuatro núcleos de 1,4 GHz líder del sector, FaceStation 2 proporciona la velocidad de emparejamiento más rápida del mundo de hasta 4000 coincidencias/s. FaceStation 2 ofrece una capacidad de memoria masiva para gestionar el mayor número de usuarios de su clase. Un único terminal de FaceStation 2 puede alojar hasta 30 000 usuarios, 50 000 registros de imágenes faciales y 5 000 000 registros de texto
Funciones y ventajas:- Coincidencia de caras de alta velocidad
- Ofrece una capacidad de memoria masiva para gestionar el mayor número de usuarios de su clase
- Confianza en todas las condiciones de iluminación
- Se comunica con teléfonos inteligentes
- Ergonomía mejorada para el mayor rango de altura
- Guía intuitiva basada en Android
- Se puede combinar con la cámara térmica Suprema para detectar usuarios con temperatura elevada de la piel
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- WEEE
- BT SIG