Lectores biométricos
Lector biométrico IDEMIA MorphoWave
Los lectores biométricos MorphoWave ofrecen una capacidad de escaneo de huellas dactilares sin contacto, rápida e higiénica, junto con credenciales tradicionales, códigos QR o credenciales móviles.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
MorphoWave XP (pantalla superior) y SP (indicación LED) proporcionan una solución de huella digital sin contacto de última generación para sectores como banca, ámbito empresarial y otros mercados verticales. Lee cuatro dedos en menos de 1 segundo, con coincidencia 1:n para hasta 100 000 usuarios (versión XP) o 10 000 usuarios (versión SP). Los accesorios opcionales incluyen un pedestal, así como una cubierta para la luz solar intensa o la lluvia intensa. Totalmente integrado en Pro-Watch, incluida la inscripción biométrica.
Funciones y ventajas:- Escaneo rápido de cuatro dedos sin contacto
- Autenticación multifactor con credenciales, código QR y credencial móvil
- Aprobado para uso en exteriores: se puede usar en la entrada de estacionamientos, por ejemplo
- La unidad XP tiene una pantalla a color personalizable en la parte superior, y la unidad SP tiene una indicación de color LED
- Opciones de tiempo y asistencia disponibles en el software
- Los datos biométricos se pueden almacenar en una tarjeta, para simplificar el cumplimiento de las estrictas directivas de privacidad de datos (Europa, California)
- CE, UL, RoHS, REACh, WEEE, CB, FCC