Lectores biométricos
Lector biométrico Mycro
Los lectores microbiométricos de Honeywell han sido diseñados con eficacia para ofrecer todo lo que esperaría de un dispositivo biométrico de gama alta sin complementos ni flujos de trabajo demasiado complicados.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Lo que hace que MYCRO sea exquisita es la combinación de su increíble velocidad de coincidencia biométrica de menos de 1 segundo, y su construcción resistente para soportar todo lo que su empresa le depare. El extraordinario rendimiento de MYCRO está alimentado por una memoria RAM DDR3L de 512 MB y un motor Cortex A8 de 800 MHz, ambos compatibles con la flexibilidad de esta solución para cualquier situación. MYCRO ofrece un emparejamiento biométrico electrizantemente rápido (10 000 emparejamientos en 1 segundo) e incorpora todas las funciones que espera encontrar en un dispositivo de alta gama, incluida la protección a prueba de golpes contra vandalismo, los registros de transacciones, los programas de acceso y el relé interno para el control de acceso de una sola puerta.
Certificaciones:- FCC
- CE
- rohs
- IP65