/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    20 Lector Pigtail Signo™

    Interrumpido

    Los lectores 20 Pigtail Signo™ son la línea exclusiva de lectores de control de acceso físico con versatilidad, rendimiento y capacidades conectadas de los lectores HID Signo que establecen un nuevo punto de referencia en el sector

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los lectores 20 Pigtail Signo™ están diseñados para ser altamente versátiles, potentes y conectados para el futuro. Una opción perfecta para aplicaciones de autenticación de múltiples factores en puertas que requieren un lector de teclado estrecho para el enfoque más altamente adaptable, interoperable y seguro para el control de acceso electrónico. Ofrecen una incomparable variedad de funciones, HID Signo ofrece a los instaladores y administradores de sistemas de seguridad un enfoque sencillo y eficaz para proteger el control de acceso para casi cualquier escenario. Con compatibilidad con la más amplia gama de tecnologías de credenciales, pasadas, presentes y futuras, HID Signo es la opción perfecta para aquellos que buscan hacer la transición a una tecnología de autenticación segura. Los lectores HID Signo trascienden el enfoque tradicional de seguridad al estar diseñados para conectarse y gestionarse de forma remota sin necesidad de tocar físicamente cada dispositivo. Esta funcionalidad permite a los sistemas de control de acceso responder dinámicamente a medida que surgen nuevas necesidades, configuraciones o amenazas. Funciones y beneficios:
    • Seguridad multicapa para garantizar la autenticidad y privacidad de los datos
    • Hardware de elemento seguro certificado EAL5+
    • Capacidad de canal seguro OSDP nativo
    • Conéctese a dispositivos móviles con compatibilidad nativa con Bluetooth y NFC
    • Compatibilidad integrada con lectura de credenciales de 125 kHz para facilitar la migración
    • Admite más de 15 tecnologías de credenciales comunes
    • Gestión fácil y segura con HID Reader Manager®
    • Configure a través de un dispositivo móvil o OSDP
    • Actualice el firmware en respuesta a amenazas
    Certificaciones:
    • UL294/cUL (EE. UU.)
    • FCC (EE. UU.)
    • IC (Canadá)
    • CE (UE)
    • RCM (Australia/Nueva Zelanda)
    • SRRC (China)
    • KCC (Corea)
    • NCC (Taiwán)
    • iDA (Singapur)
    • RoHS
    • MIC (Japón)
    • Green Circle
    • Bluetooth SIG