/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    card readers

    40K Lector Pigtail Signo™

    Interrumpido

    Los lectores 40K Pigtail Signo™ tienen un diseño elegante e innovador que se adapta a la arquitectura moderna y están construidos sobre una plataforma de hardware diseñada para adaptarse a la tecnología futura

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores 40K Pigtail Signo™ son perfectos para aplicaciones de autenticación multifactor en puertas que requieren un lector de teclado estrecho. HID Signo™ es la línea distintiva de lectores de control de acceso físico de HID Global. La versatilidad, rendimiento y capacidades conectadas de los lectores HID Signo establecen un nuevo punto de referencia en el sector con un enfoque más adaptable, interoperable y seguro para el control de acceso electrónico. Admiten una gama incomparable de diferentes tecnologías de credenciales en una variedad de factores de forma, incluidas tarjetas, llaveros y dispositivos móviles. Ofrecen una incomparable variedad de funciones, HID Signo ofrece a los instaladores y administradores de sistemas de seguridad un enfoque sencillo y eficaz para proteger el control de acceso para casi cualquier escenario. Con compatibilidad con la más amplia gama de tecnologías de credenciales, pasadas, presentes y futuras, HID Signo es la opción perfecta para aquellos que buscan hacer la transición a una tecnología de autenticación segura. Los lectores HID Signo trascienden el enfoque tradicional de seguridad al estar diseñados para conectarse y gestionarse de forma remota sin necesidad de tocar físicamente cada dispositivo. Esta funcionalidad permite a los sistemas de control de acceso responder dinámicamente a medida que surgen nuevas necesidades, configuraciones o amenazas.

    Funciones y ventajas:
    • Seguridad multicapa para garantizar la autenticidad y privacidad de los datos
    • Hardware de elemento seguro certificado EAL5+
    • Capacidad de canal seguro OSDP nativo
    • Conéctese a dispositivos móviles con compatibilidad nativa con Bluetooth y NFC
    • Compatibilidad integrada con lectura de credenciales de 125 kHz para facilitar la migración
    • Admite más de 15 tecnologías de credenciales comunes
    • Gestión fácil y segura con HID Reader Manager®
    • Configure a través de un dispositivo móvil o OSDP
    • Actualice el firmware en respuesta a amenazas
    Certificaciones:
    • UL294/cUL (EE. UU.)
    • FCC (EE. UU.)
    • IC (Canadá)
    • CE (UE)
    • RCM (Australia/Nueva Zelanda)
    • SRRC (China)
    • KCC (Corea)
    • NCC (Taiwán)
    • iDA (Singapur)
    • RoHS
    • MIC (Japón)
    • Green Circle
    • Bluetooth SIG
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar