Lectores de tarjeta
Lectores multitecnológicos de la serie BlueDiamond
Lectores de control de acceso versátiles y móviles que no son propietarios, son independientes de la plataforma de control de acceso y admiten protocolos de salida estándar, incluidos Wiegand, OSDP, OSDP V2 y SF/2F.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores multitecnología Honeywell BlueDiamond™ se encuentran entre los lectores de control de acceso más versátiles del mercado, funcionan perfectamente con la infraestructura existente y aprovechan los estándares de credenciales abiertos para una experiencia de control de acceso de próxima generación. Los lectores no son propietarios, son independientes de la plataforma de control de acceso y admiten los protocolos de salida estándar, incluidos Wiegand, OSDP™, OSDP V2. y Supervised F/2F (SF/2F).
Los lectores multitecnología de la serie BlueDiamond brindan soporte simultáneo para una amplia gama de tarjetas inteligentes, incluidas HID® iCLASS®, MIFARE® y DESFire® EV1 y EV2 (además de soporte para tarjetas de proximidad estándar) y se pueden migrar a NFC y BLE. Credenciales móviles:proporciona una ruta de migración perfecta desde tecnologías de tarjetas menos seguras a un estándar abierto más seguro con credenciales móviles DESFire EV2 y BlueDiamond.
Características y Beneficios:- Habilitado para dispositivos móviles:admite credenciales móviles de BlueDiamond a través de Bluetooth®
- Compatibilidad con tarjeta de proximidad de 125 kHz:Admite proximidad HID, proximidad AWID y CASI/GE Security ProxLite
- Compatibilidad con tarjetas inteligentes de 13,56 MHz:Compatible con MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic (ISO 14443), Vicinity Card (ISO 15639), HID iCLASS
- Actualización perfecta:los lectores preparados para dispositivos móviles se pueden actualizar con una licencia para usar credenciales móviles
- Ciberseguro:compatibilidad con protocolo Wiegand, SF/2F u OSDP
- Transferencia de archivos OSDP:cargue actualizaciones de firmware, claves personalizadas o cambios de configuración con la transferencia de archivos OSDP
- Diseño líder:diseño de perfil delgado y elegante con acabado texturizado negro resistente a huellas dactilares.
- A prueba de manipulaciones:los lectores incluyen un interruptor óptico contra manipulaciones.
- FCC Parte 15
- UL:294
- Marcado CE
- RoHS
- WEEE
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión