/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector Insertic-50

    Interrumpido

    Los lectores de la serie "Insertic-50" son adecuados para la instalación en la mayoría de las gamas de interruptores de marca con marcos intermedios estándar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de la serie "Insertic-50" son adecuados para la instalación en la mayoría de las gamas de interruptores de marca con marcos intermedios estándar. Los lectores de la serie "Insertic" son adecuados para su instalación en cajas de conmutación estándar de f.m. Debido a su diseño plano, los lectores solo se extienden 11 mm (0,43 in) más allá de la superficie de la pared. En combinación con colores discretos, los lectores se pueden integrar sin problemas en entornos privados e industriales.

    Funciones y ventajas:
    • Con y sin teclado
    • Tres LED parcial y libremente programables
    • Señal acústica integrada
    • Detección de tamper
    • Para uso en interiores y exteriores
    • Conexión mediante terminales de tornillo con sistema de elevación
    • Diseño compacto, montaje simple.
    Certificaciones:
    • EN 60529