Lectores de tarjeta
Lector LEGIC Advant Insertic
EL lector LEGICadvant es un lector sin contacto para la integración en cajas de conmutación estándar para sistemas de gestión de tiempo, IDS y ACS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El lector LEGIC advant de Honeywell Security de la serie Insertic es adecuado para la instalación en la mayoría de las gamas de interruptores de marca con marcos intermedios estándar. El lector está disponible con diferentes interfaces, por lo que ofrece una amplia gama de aplicaciones
Funciones y ventajas:- Tecnología del lector: proX1/IK2, proX2 mifare, LEGIC prime y LEGIC advent
- Lectores proX con interfaz de Reloj/Datos
- Se adapta a la mayoría de las cajas para dispositivos de pared hueca o empotrada
- con una distancia de tornillo de 60 mm (2,36 in)
- Con y sin teclado
- Tres LED parcialmente programables (verde, amarillo, rojo)
- Señal acústica integrada
- RS-485 o interfaz reloj/datos
- Protocolo de bus de módulo en la interfaz RS-485
- Amplio rango de tensión de entrada, 8 V 30 V CC
- Detección de tamper
- Para uso en interiores y exteriores
- Conexión mediante terminales de tornillo con sistema de elevación
- Diseño compacto, montaje simple
- Clasificado como IP-54