Lectores de tarjeta
Lector OmniAssure 2.0 XS MultiSmart
Los lectores OmniAssure 2.0 XS MultiSmart proporcionan una gama flexible de lectores de control de acceso para leer credenciales Prox de alta frecuencia de 13,56 MHz y baja frecuencia de 125 kHz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores OmniAssure 2.0 XS MultiSmart proporcionan una gama flexible de lectores de control de acceso para leer credenciales Prox de alta frecuencia de 13,56 MHz y baja frecuencia de 125 kHz. Los lectores Honeywell OmniAssure 2.0 XS vienen con y sin teclado PIN, con interfaz controlada por software para Wiegand, reloj y datos, TTL y RS485. Las capacidades programables de campo preparan su inversión para el futuro. Los lectores OmniAssure 2.0 XS se pueden configurar para OSDP, incluido el canal seguro o el control de acceso tradicional: Wiegand, reloj y datos y TTL. Se puede configurar el lector OmniAssure 2.0 XS MultiSmart para que admita hasta cinco conjuntos de credenciales diferentes con hasta dos credenciales de baja frecuencia. Los lectores OmniAssure 2.0 XS con teclado PIN proporcionan una matriz de 3 x 4 en una carcasa estilo parteluz con símbolos retroiluminados. La retroiluminación se inicia pulsando una tecla o presentando una credencial. La introducción del código PIN se puede configurar de uno a doce dígitos.
Características y Beneficios:- Detección de intrusión
- Almacén de claves
- Diversificacion de claves
- CE
- FCC
- ic
- UL 294*
- ULC-S319*