Lectores de tarjeta
Lector OmniAssure 2.0 XS Smart
Los lectores OmniAssure 2.0 XS Smart ofrecen una gama flexible de lectores de control de acceso para leer credenciales Prox de alta frecuencia de 13,56 MHz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los lectores OmniAssure 2.0 XS Smart proporcionan una gama flexible de lectores de control de acceso para leer credenciales Prox de alta frecuencia de 13,56 MHz. Estos lectores inteligentes vienen con teclado PIN, con interfaz controlada por software para Wiegand, reloj y datos, TTL y RS485. El lector inteligente OmniAssure 2.0 XS Smart puede configurarse para admitir hasta cinco conjuntos de credenciales diferentes. Cada conjunto define: el tipo de credencial, la gestión de datos de entrada, el formato de datos de salida. Esta función permite el uso de una recopilación de credenciales mixta con diferentes tipos de credenciales, codificaciones de datos y ajustes de seguridad, lo que hace que Smart Lector XS sea ideal para la transición de las poblaciones de credenciales a nuevos sistemas.
Características y Beneficios:- Programable en campo
- Capacidades multicredencial
- Detección de intrusión
- Almacén de claves
- CE
- FCC
- ic
- UL 294, ULC-S319