/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector OmniClass™ 2.0 tarj intelig sin contacto largo mainel

    Interrumpido

    Los lectores de tarjeta inteligente de proximidad grandes Mullion OmniClass™ 2.0 constituyen una gama de lectores a 13,56 MHz de gran fiabilidad, con un margen de lectura estable y de fácil instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de tarjeta inteligente de proximidad grandes Mullion OmniClass™ 2.0 constituyen una gama de lectores a 13,56 MHz de gran fiabilidad, con un margen de lectura estable y de fácil instalación. Están disponibles en tamaños de parteluz grande y cada lector integra la tecnología de tarjeta inteligente que permite al usuario la admisión de perfiles biométricos y varias aplicaciones en cada tarjeta simultáneamente. Los lectores de OmniClass pueden reemplazar a cualquier lector con salida Wiegand, incluidos los lectores de proximidad HID® o Honeywell. La tecnología de tarjeta inteligente está especialmente diseñada para control de acceso, acceso lógico (PC), almacenamiento de plantillas biométricas, aparcamiento, tarjetas de identificación con fotografías digitales integradas a prueba de manipulación, monedero electrónico y otras aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y seguras.

    Estos lectores de múltiples tecnologías funcionan con todas las tecnologías simultáneamente; permitirán al usuario cambiar a tarjetas inteligentes de forma progresiva, al mismo tiempo que incorpora el uso de diversas tecnologías de tarjeta en un único edificio o en varias instalaciones. Además, la gama de lectores OmniClass ofrece una seguridad mejorada gracias a la autenticación mutua y al cifrado de datos al usar las credenciales de tarjeta inteligente basadas en la comunicación cifrada sin contacto. Tanto al leer tarjetas de múltiples tecnologías como OmniClass o de proximidad, se envían formatos de datos de identificación del usuario idénticos al panel, de forma que los datos de la tarjeta son transparentes para el usuario. 

    Características y Beneficios:
    • Admite múltiples estándares ISO, lo que permite a OmniClass 2.0 leer la mayoría de las tarjetas inteligentes de estándar ISO
    • Personalización de MIFARE® Classic y MIFARE DESFire® EV1 opcionalmente disponible
    • Alta seguridad con intercambio de datos cifrados disponible entre la tarjeta y el lector y entre el lector y el host, lo que reduce el riesgo de datos comprometidos y tarjetas duplicadas
    • Control LED del host (programable)
    • Las tarjetas de control (opcionales) se pueden utilizar para gestionar códigos de seguridad y cambiar las características de funcionamiento del lector
    • Tornillos de montaje ocultos que minimizan la posibilidad de actos vandálicos
    • Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
    • Salida Wiegand
    Certificaciones:
    • Zumbador integrado compatible con ADA
    • EE. UU.: UL294/cUL
    • EE. UU.: Certificación de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
    • Canadá: ic
    • UE: CE
    • Australia/Nueva Zelanda: C-Tick
    • China: SRRC
    • Corea: KC 
    • Taiwán: NCC
    • Singapur: iDA
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
    OM15BHOND
    Lector alargado OmniClass 2.0 Smart Mullion, con cable muelle, 13,56 MHz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-security-om15bhond
    OM15BHOND
    Lector alargado OmniClass 2.0 Smart Mullion, con cable muelle, 13,56 MHz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-security-om15bhond