/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector OmniClass™ 2.0 Multi-Technology Large Mullion

    Interrumpido

    Los lectores Mullion grandes multitecnológicos OmniClass™ 2.0 incorporan la tecnología de tarjeta inteligente y ofrecen una fiabilidad excelente, un margen de lectura estable y una gran facilidad de instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de parteluz grande de múltiples tecnologías OmniClass™ 2.0 ofrecen una fiabilidad excelente, un margen de lectura estable y una gran facilidad de instalación. Incorporan tecnología de tarjeta inteligente que permite múltiples aplicaciones por tarjeta física y capacidad de credencial móvil opcional. OmniClass puede reemplazar a cualquier lector con salida Wiegand, incluidos los lectores de proximidad Honeywell o HID® estándar. La tecnología de tarjeta inteligente está especialmente diseñada para control de acceso, acceso lógico (PC), almacenamiento de plantillas biométricas, aparcamiento, tarjetas de identificación con fotografías digitales integradas a prueba de manipulación, monedero electrónico y otras aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y seguras. Para facilitar a los clientes la transición de un sistema de tarjetas de proximidad de 125 kHz a un sistema de tarjeta inteligente, esta gama incluye opciones compatibles con tecnologías de proximidad HID Prox, EM4102 y AWID. Estos lectores de múltiples tecnologías funcionan con todas las tecnologías simultáneamente; permitirán al usuario cambiar a tarjetas inteligentes de forma progresiva, al mismo tiempo que incorpora el uso de diversas tecnologías de tarjeta en un único edificio o en varias instalaciones. Tanto al leer credenciales de proximidad como inteligentes o de múltiples tecnologías, se envían formatos de datos de identificación del usuario idénticos al panel, de forma que los datos son transparentes para el usuario.

    Funciones y ventajas:

    • Disponible en gran parte para adaptarse a la mayoría de entornos: interiores o exteriores

    • Instalación en dos piezas, con base de montaje y lector

    • Junte múltiples tecnologías de credenciales en una sola plataforma de lector compatible con credenciales de proximidad, inteligentes y móviles

    • Administre los ajustes del lector in situ con tarjetas de configuración o una aplicación móvil 

    • Comunicación cifrada entre la credencial y el lector para tener credenciales inteligentes y móviles

    • Múltiples capas de cifrado con Secure Identity Object™ (SIO) y plataformas Seos™ 

    • Compatible con SIO en iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire® EV1 y MIFARE Classic*

    • Compatibilidad opcional con proximidad, EM4102 y AWID Prox

    • Interoperable con una gama creciente de tecnologías y factores de forma mediante el uso del ecosistema Seos independiente de la plataforma* La gama de lectores OmniClass 2.0 es compatible de forma predeterminada con HID® SE para MIFARE y HID SE para credenciales DESFire EV1

    Certificaciones:

    • UL294/cUL (EE. UU.)

    • Certificación FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)

    • IC (Canadá), CE (UE)

    • C-Tick (Australia, Nueva Zelanda)

    • SRRC (China)

    • CMI (Corea)

    • NCC (Taiwán)

    • iDA (Singapur)

    • RoHS