/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector de tarjetas OmniClass™ 2.0 inteligente mini mainel

    Interrumpido

    Los lectores de tarjeta mini Mullion inteligentes OmniClass™ 2.0 ofrecen una fiabilidad excelente, un margen de lectura estable y facilidad de instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de tarjeta mini Mullion inteligentes OmniClass™ 2.0 ofrecen una fiabilidad excelente, un margen de lectura estable y facilidad de instalación. Incorporan una tecnología de tarjeta inteligente que permite al usuario la admisión de perfiles biométricos y varias aplicaciones en cada tarjeta simultáneamente. Los lectores OmniClass pueden actualizar cualquier lector de salida Wiegand. La tecnología de tarjeta inteligente está especialmente diseñada para control de acceso, almacenamiento de plantillas biométricas, aparcamientos, tarjetas de identificación con fotografías digitales integradas a prueba de manipulación, monedero electrónico y otras aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y seguras. Además, los lectores OmniClass ofrecen una seguridad mejorada gracias a la autenticación mutua y al cifrado de datos, cuando se usan las credenciales de tarjeta inteligente basadas en la comunicación cifrada sin contacto. Los formatos de datos de identificación de usuario idénticos se envían al panel, manteniendo los datos de la tarjeta transparentes para el usuario. 

    Características y Beneficios:
    • Permite que OmniClass 2.0 lea la mayoría de tarjetas inteligentes que cumplan con estándares ISO
    • Personalización de MIFARE® Classic y MIFARE DESFire® EV1 opcionalmente disponible
    • Intercambio de datos cifrados disponible entre la tarjeta y el lector y entre el lector y el host, lo que reduce el riesgo de datos comprometidos y tarjetas duplicadas
    • Zumbador audible integrado y compatible con ADA
    • Control LED del host (programable)
    • Las tarjetas de control (opcionales) se pueden utilizar para gestionar códigos de seguridad y cambiar las características de funcionamiento del lector
    • Tornillos de montaje ocultos que minimizan la posibilidad de actos vandálicos
    • Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
    • Salida Wiegand
    Certificaciones:
    • UL294/cUL (EE. UU.)
    • Certificación FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
    • IC (Canadá)
    • CE (UE)
    • C-Tick (Australia, Nueva Zelanda)
    • SRRC (China)
    • CMI (Corea)
    • NCC (Taiwán)
    • iDA (Singapur)
    • RoHS