/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector de tarjetas OmniProx

    Los lectores OmniProx incluyen tres biseles (negro, gris marengo y marfil) fabricados con materiales resistentes de policarbonato para aplicaciones de interior y exterior.

    Overview

    Los lectores OmniProx incluyen tres biseles (negro, gris marengo y marfil) fabricados con materiales resistentes de policarbonato para aplicaciones de interior y exterior.

    La familia OmniProx de Honeywell es una línea completa de lectores de proximidad compatibles con HID de 125 kHz con un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un paquete pequeño con un atractivo estilo y colores que se adaptan a cualquier decoración. Todos los lectores OmniProx (excepto el OP90 y el OP95) incluyen tres biseles: negro, gris marengo y marfil, y están fabricados con materiales de policarbonato resistentes para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

    Características y Beneficios:
    • Salida de datos/Reloj o Wiegand
    • Compatible con HID y EM410x Prox
    • Se incluye seguridad antivandalismo y herramienta de instalación con cada lector
    • Garantía de por vida
    Certificaciones:
    • ROHS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    OP45HONS
    Lector de tarjetas, caja interruptor, tipo 'Single-Gang', para Europa
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-omniprox-card-reader-primaryimage
    OP45HONS
    Lector de tarjetas, caja interruptor, tipo 'Single-Gang', para Europa
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-omniprox-card-reader-primaryimage