/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    card readers

    Lector de acceso de proximidad SERIE PRO

    Interrumpido

    El lector de acceso de proximidad PRO SERIES ofrece una gran fiabilidad, unas características con un margen de lectura estable y un consumo reducido de energía en un paquete único de fácil instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El lector de acceso de proximidad de la SERIE PRO ofrece una fiabilidad excelente, un margen de lectura estable y bajo consumo de energía en un paquete único de fácil instalación. El cabezal de lectura consta de un chip microprocesador único que descodifica la señal de la tarjeta y la transmite al panel de control de acceso. Una vez verificada, el panel de control llevará a cabo las acciones apropiadas. Para enviar otra lectura de tarjeta al panel de control, se debe retirar la tarjeta de la zona general del lector y volver a presentarla. Las tarjetas de la serie Pro pueden utilizarse con cualquiera de los estilos de cabezales de lectores de la serie Pro. Las tarjetas también pueden incluir el logotipo de la empresa o llevar impresa o laminada la fotografía del usuario y la información del titular de la tarjeta.

    Certificaciones:
    • Fiable
    • Bajo consumo de energía
    • ID de lector positiva
    • Los lectores de la serie Pro disponen de una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de envío
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar