/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector, Insertic, Mifare DESFire EV1

    Lector Mifare DESFire EV1 insertic, interfaz RS-485

    Overview

    Los lectores Mifare Insertic de la serie "Insertic-50" son adecuados para la instalación en la mayoría de las gamas de interruptores de marca con marcos intermedios estándar. Los lectores de la serie "Insertic" son adecuados para su instalación en cajas de conmutación estándar de f.m. Debido a su diseño plano, los lectores solo se extienden 11 mm (0,43 in) más allá de la superficie de la pared. En combinación con colores discretos, los lectores se pueden integrar sin problemas en entornos privados e industriales.

    Funciones y ventajas:
    • Interfaz RS-485, se puede utilizar el motor ACS-8, Distancia de lectura: unos 5 cm (1,97 in), lee tarjetas Mifare, diseño extremadamente plano
    Certificaciones:
    • EN 60529