/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector, LuminAXS, Mifare DESFire RS-485 y Reloj/Datos

    Lector LuminAXS Mifare DESFire RS-485 y Reloj/Datos

    Overview

    Lector Mifare DESFire con elegante diseño ergonómico de carcasa.

    Lee tarjetas Mifare sin contacto y llaveros

    Funciones y ventajas:
    • Lee tarjetas y llaveros Mifare sin contacto
    • Compatible con versiones anteriores de Mifare Classic
    • Interfaz RS-485, rango de lectura de hasta 1200 m (3937 pies)
    • Dirección automática a RS-485-BUS
    • Posibilidad de montaje directo en cajas estándar empotradas
    • Mayormente resistente al vandalismo
    • Bajo consumo de energía
    • Anillo luminoso
    • Montaje independiente de la superficie
    • Adaptación automática del rango de la antena
    • Zumbador integrado (operación RS-485)
    • Operación de contacto de sabotaje integrado RS-485
    Certificaciones:
    • EN 60529