/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector, LuminAXS, proX Reloj/Datos

    Lector Prox LuminAXS reloj/datos lee tarjetas proX1/IK-2 y proX2/IK3. Utiliza portadores de datos propios (tarjetas de identificación y llaveros).

    Overview

    Lector Prox LuminAXS reloj/datos lee tarjetas proX1/IK-2 y proX2/IK3. Utiliza portadores de datos propios (tarjetas de identificación y llaveros).

    Funciones y ventajas:
    • Lee tarjetas proX1/IK2 y proX2/IK3
    • Interfaz de reloj/datos
    • Posibilidad de montaje directo en cajas estándar empotradas
    • Mayormente resistente al vandalismo
    • Bajo consumo de energía
    • Anillo luminoso
    • Montaje independiente de la superficie
    • Adaptación automática del rango de la antena
    Certificaciones:
    • Clase A solicitada