/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lectores TALOS MultiSmart de alta y baja frecuencia

    Los lectores TALOS MultiSmart de Honeywell proporcionan lectores de control de acceso para leer credenciales Prox de alta frecuencia de 13,56 MHz y baja frecuencia de 125 kHz. Para Wiegand, Reloj y datos, TTL y OSDP V2, y con o sin teclado PIN.

    Overview

    Los lectores TALOS MultiSmart de Honeywell proporcionan una gama flexible de lectores

    de control de acceso para lectura de alta frecuencia de 13,56 MHz y baja frecuencia de 125 kHz

    Credenciales Prox. Los lectores TALOS de Honeywell vienen con y sin teclado PIN, con

    interfaz preconfigurada para Wiegand, reloj y datos, TTL y OSDP V2. Las capacidades

    programables de campo preparan su inversión para el futuro.

    Funciones y ventajas:
    • • Compatibilidad con credenciales de Prox de 125Khz
    • • Máxima flexibilidad con credenciales
    • y lectores que cumplen con ISO14443
    • que son interoperables con dispositivos de terceros
    • y compatibles con Wiegand
    • y cableado RS-485
    • • Teclado numérico de sensor táctil
    • • Con clasificación IP65 para exteriores
    • • Compatibilidad con configuración de lector in situ
    • Actualización de parámetros de tarjeta a lector.
    • • Cifrado de extremo a extremo con los más recientes
    • estándares de criptografía de DESFire
    • Canal seguro EV2 y OSDP
    • Protocolo (SCP).
    Certificaciones:
    • CE