/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lectores TALOS MultiSmart de alta frecuencia

    Los lectores TALOS MultiSmart de Honeywell proporcionan una gama flexible de capacidades para alta frecuencia de 13,56 MHz. Los lectores TALOS están preconfigurada para Wiegand, reloj y datos, TTL y OSDP V2 y se ofrecen con o sin teclado de PIN.

    Overview

    Los lectores TALOS MultiSmart de Honeywell proporcionan una gama flexible de lectores de control de acceso

    para leer alta frecuencia de 13,56 MHz. Los lectores TALOS de Honeywell vienen

    con y sin teclado PIN, con interfaz preconfigurada para Wiegand, Reloj y Datos,

    TTL y OSDP V2. Las capacidades programables de campo preparan su inversión para el futuro.

    Funciones y ventajas:
    • Máxima flexibilidad con credenciales
    • y lectores que cumplen con ISO14443
    • que son interoperables con dispositivos de terceros
    • y compatibles con Wiegand
    • y cableado RS-485
    • • Teclado numérico de sensor táctil
    • • Con clasificación IP65 para exteriores
    • • Compatibilidad con configuración de lector in situ
    • Actualización de parámetros de tarjeta a lector.
    • • Cifrado de extremo a extremo con los más recientes
    • estándares de criptografía de DESFire
    • Canal seguro EV2 y OSDP
    • Protocolo (SCP)
    Certificaciones:
    • CE