Teclados numéricos
Solución independiente, dispositivo compacto con código de puerta
Código de puerta compacto
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El dispositivo compacto de código de puerta se utiliza como dispositivo autónomo de control de paro de acceso para una puerta. El dispositivo
diseñado con tecnología avanzada de microprocesador funciona con un código numérico ajuste individual
de 2 a 6 dígitos.
Esto facilita la configuración de autorizaciones de acceso relacionadas con personas para una habitación. Se pueden programar hasta cuatro códigos
de usuarios diferentes
Funciones y ventajas:- - Dispositivo de control con fuente de alimentación integrada y teclado en una carcasa bloqueable.
- - Se puede establecer un código de 2 a 6 dígitos.
- - Intervalo de desbloqueo de puerta de 1 a 30 segundos.
- - Se puede restablecer para paro de acceso de 12 V CC máx. 250 mA.
- - Adecuado para paro de corriente sin carga y con función de corriente de carga
- DIN 40040, clase F
- EN 60529