/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Software

    Licencia puerta ASSA Aperio MB-Secure

    La licencia MB-Secure ASSA Aperio Doors de Honeywell se diseñó para ampliar MB-Secure con una puerta inalámbrica que funciona con un concentrador Aperio RS-485 AP-0120 conectado a cilindros o accesorios inalámbricos Aperio de ensayo.

    Overview

    Las puertas Aperio de la licencia MB-Secure de ASSA tienen 8 componentes en línea que se pueden acoplar al Hub RS-485 y, por lo tanto, se pueden gestionar y controlar 8 puertas. Por lo tanto, cada cilindro/accesorio posee una dirección en el bus RS-485. Máximo de 32 puertas Aperio por MB-Secure. Debido a la operación en línea puro, se evitan las falsas alarmas causadas por el acceso no autorizado. La funcionalidad de control de acceso se proporciona como de costumbre, incluida la prevención de acceso a particiones armadas. Además, para armar/desarmar, se puede configurar una segunda tarjeta/llave por usuario y dos macros por partición.

    Funciones y ventajas:
    • Funcionamiento en el Hub ASSA Ah30
    • 8 cilindros por Hub
    • 32 direcciones por conexión RS-485
    • 32 puertas por MB-Secure
    • Prevención de acceso cuando está armado
    • Con la segunda tarjeta/llave también es posible armar/desarmar