/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de expansión

    Módulo de interfaz MCM34

    El módulo multipropósito MCM34 puede facilitar varias funciones en el Sistema Integrado de Automatización de habitaciones de INNCOM

    Overview

    El módulo multipropósito MCM34 puede facilitar varias funciones en el Sistema Integrado de Automatización de habitaciones de INNCOM. El MCM34 es un dispositivo de módulo de interfaz de propósito general

    desarrollado para comunicarse y funcionar

    con los dispositivos, protocolos y

    aplicaciones del Sistema 5 INNCOM de Honeywell.

    Funciones y ventajas:
    • Proporciona funcionalidad de puerta de enlace de habitación para cualquier miembro del S5bus que carezca de funcionalidad de puerta de enlace de habitación inherente.
    • Carcasa compacta, diseñada para encajar dentro de pequeños recintos como cajas de pared de salida simple.
    • El MCM34 es el controlador preferido para timbres externos o un relé de potencia de 12 VCC.
    • Junto con un relé de potencia, el MCM34 se convierte en un controlador de iluminación maestro (el X09) como una interfaz entre la lógica del sensor de ocupación del sistema de gestión energética de INNCOM y las cargas de iluminación controladas por la unidad.
    • Dos entradas analógicas que miden la disponibilidad de agua caliente/fría en un sistema HVAC de 2 tuberías o miden entradas de termistor externo para detección y visualización de la temperatura del aire exterior.
    • Dos salidas analógicas de 0-10 V que pueden proporcionar control de 0-10 V de controladores de HVAC o iluminación.
    Certificaciones:
    • FCC PARTE 15B
    • CE-LVD
    • CE-EMC
    • CB